メインコンテンツに移動

WX6 (DIE 0)

タイトル 情報
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WX6
Package Description
Descriptive text for this package.
0 PIN WAF/DIE PACKAGE
Package Status
Active
Package Type
DIE
クラス
GENERAL
Package Code
The unique identifier of this package.
WX6
カテゴリ
GENERAL
Lead Count
0
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0mm
0mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.00 x 0.00 x 0.00