メインコンテンツに移動

WY2 (WAFER 0)

タイトル 情報
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WY2
Package Description
Descriptive text for this package.
WAFER MOUNTED ON FRAME
Package Status
Active
Package Type
WAFER
クラス
GENERAL
Package Code
The unique identifier of this package.
WY2
カテゴリ
GENERAL
Lead Count
0
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0mm
0mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.00 x 0.00 x 0.00