メインコンテンツに移動

XAG24 (LGA 24)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 3.0MM X 3.3MM X 1.10MM
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
XAG24
カテゴリ
G
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
Pb Free Category
e3 Sn
3.3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.0 x 3.3 x 1.1