メインコンテンツに移動

XR24 (LGA 24)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 3.00x3.30x1.10 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
XR24
カテゴリ
240
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
No
長さ
3mm
Pb Free Category
e3 Sn
3.3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.0 x 3.3 x 1.1