メインコンテンツに移動

YGG (Module 22)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Y22.15X15
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
YGG
Package Description
Descriptive text for this package.
22 I/O 15mm x15 mm Custom HDA Module
Package Status
Active
Package Type
Module
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
YGG
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
22
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15mm
15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.6mm
Pitch
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15.00 x 15.00 x 3.60

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 389 KB
1件