メインコンテンツに移動

YGH (Module 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Y32.17.2X11.45
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
YGH
Package Description
Descriptive text for this package.
32 I/O 17.2mm x 11.45mm x 2.5mm Custom HDA Module
Package Status
Active
Package Type
Module
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
YGH
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17.2mm
11.45mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.4mm
Pitch
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17.20 x 11.45 x 2.40

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 209 KB
1件