メインコンテンツに移動

YGM (Module 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Y40.17X19
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
YGM
Package Description
Descriptive text for this package.
Custom 40I/O 17.0mm x 19.0mm x 3.55mm HDA Module
Package Status
Active
Package Type
Module
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
YGM
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17mm
19mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.55mm
Pitch
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17.00 x 19.00 x 3.55

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 576 KB
1件