メインコンテンツに移動

YGN (Module 23)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L23.6.5X9
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
YGN
Package Description
Descriptive text for this package.
23 LEAD QFN 6.5 x 9.0 (1.85mm Nom) (0.5mm Pitch)
Package Status
Active
Package Type
Module
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
YGN
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
23
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9mm
6.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.85mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.00 x 6.50 x 1.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 110 KB
1件