メインコンテンツに移動

YGU (Module 83)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
Y83.12X11
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
YGU
Package Description
Descriptive text for this package.
Custom 83 I/O 12mm x 11mm x 5.2mm ARRAY STYLE I/O aQFN + POP Module
Package Status
Active
Package Type
Module
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
YGU
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
83
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
11mm
12mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
5.2mm
Pitch
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11.00 x 12.00 x 5.20

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 182 KB
1件