メインコンテンツに移動

YV2 (Module 0)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V15.10.2X10.2
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
YV2
Package Description
Descriptive text for this package.
Custom 15 I/O 10.2mm x 10.2mm x 5mm Experimental PKG for DOE2 CO2 SENSOR Module
Package Status
Active
Package Type
Module
Package Code
The unique identifier of this package.
YV2
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
0
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0mm
0mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.00 x 0.00 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 220 KB
1件