タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | V15.10X10 |
Pkg. Previous Code | YVV |
Package Description | Custom 15 I/O 10mm x 10mm x 5mm CO2 SENSOR Module |
Package Status | Active |
Package Type | Module |
Package Code | YVV |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 0 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 0mm |
幅 | 0mm |
Thickness | 0mm |
Pitch | 0mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 0.00 x 0.00 x 0.00 |