メインコンテンツに移動

YVZ (LGA 72)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V72.9X10
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
YVZ
Package Description
Descriptive text for this package.
Module LGA 10.0x9.0x10.0 mm 1.1mm pitch
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
MODULE
Package Code
The unique identifier of this package.
YVZ
カテゴリ
RoHS
Lead Count
72
Pb (Lead) Free
No
長さ
10mm
9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
10mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.0 x 9.0 x 10.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 132 KB
1件