メインコンテンツに移動

YWA (Module 72)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V72.9X10C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
YWA
Package Description
Descriptive text for this package.
Custom 72 I/O 9mm x 10mm x 5mm Power Tower Module - FLEX RRV29830
Package Status
Active
Package Type
Module
Package Code
The unique identifier of this package.
YWA
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
72
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
4.8mm
Pitch
1.1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.00 x 9.00 x 4.80

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 202 KB
1件