タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | TO-5 9.22 x 17.78 mm |
Package Status | Active |
Package Type | TO |
クラス | PLASTIC |
Package Code | ZO5 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 5 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 0mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 9.22mm |
Thickness | 17.78mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0mm |
Package Carrier | Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 0.0 x 9.22 x 17.78 |