メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL28414TSSOPEVAL1Z evaluation board is a design platform containing all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL28414 quad, CMOS rail-to-rail input and output (RRIO) operational amplifiers, using a variety of user-defined test circuits.

The ISL28414 amplifiers feature low input bias current, low power consumption, and rail-to-rail input and output drive capability. They are designed to operate with single and dual supplies from +5VDC (±2.5VDC) down to +2.4VDC (±1.2VDC).

特長

  • Operate from a single supply (+1.8VDC to +5.5VDC)
  • Option to operate from split supplies (±0.9VDC to ±2.75V)
  • Configured for four independent op amps connected for differential input with a closed loop gain of 10
  • Includes a single external reference voltage (VREF) pin
  • Includes provisions for a user-selectable voltage divider (filter included)
  • Additional user-selectable component placements included

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。