メインコンテンツに移動

トランジスタ・アレイ

ルネサスのトランジスタ・アレイのポートフォリオには、当社の相補型UHF-1 SOIプロセスに基づくNPN、PNPおよびNPN-PNPコンビネーション・トランジスタアレイが含まれています。 このポートフォリオにはVHF/UHFアンプ、VHF/UHFミキサー、IFコンバータ、同期検波器などの超高周波トランジスタ・アレイも含まれています。 また、無線通信システム、ラジオ・衛星通信、高性能計測機器などに向けて、デュアルロングテールペア トランジスタ・アレイやギルバート・セルUHFトランジスタ・アレイも用意しています。

プロダクトセレクタ: トランジスタ・アレイ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 586 KB
アプリケーションノート PDF 239 KB
アプリケーションノート PDF 299 KB
アプリケーションノート PDF 238 KB
アプリケーションノート PDF 207 KB
アプリケーションノート PDF 204 KB
6件

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

Renesas RF Technology Overview ブログ 2022年9月16日