メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The DA7218-EVAL evaluation board is designed to allow measurement and evaluation of the DA7218 ultra-low power stereo codec with a single-ended headphone driver. The board connects to the digital IO board for USB control and digital audio input/output via the digital audio interface. All analog audio codec functionalities are contained within the evaluation board. Additionally, it is supplied with a USB memory stick containing various documents and a graphical user interface (GUI) to allow users to control the DA7218 device. The GUI, called SmartCanvas™, uses a simple graphical interface, allowing the DA7218 to be controlled via a USB port of a PC. This evaluation board has several jumper links to enable users to change the system configuration and to allow them to make appropriate measurements. However, only a few jumper links are required to be altered for standard operations of the device.

特長

  • Connects to the digital IO board for USB control
  • Digital audio interface for digital audio input/output connection
  • Contains all analog audio codec functionalities
  • USB stick contains documents and the SmartCanvas™ GUI

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。