メインコンテンツに移動

MCU、DSP、192kHzまでの遅延ゼロハードウェアサンプルレート変換を内蔵した統合オーディオ・ソリューションを提供するオーディオプラットフォーム。

スマートフォンやタブレットにUSBオーディオを追加することで、現在のアナログヘッドセットよりもはるかに高い品質レベルを低コストで実現するヘッドセットが可能になります。 マイクとスピーカーのイコライゼーションとアコースティックエコーキャンセレーションが、ヘッドセットに実装され、ヘッドセットに合わせて調整することができ、以前はプロ仕様のヘッドセットでしか使えなかった機能や特長をスマートフォンにもたらすことで、ユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させます。

当社のプラットフォームソリューションは、ローエンドからハイエンドのLync対応USBヘッドセットおよびヘッドホンまで多岐にわたります。 幅広いヘッドセットアプリケーションをカバーすることで、開発、ソフトウェア、ハードウェアのリソースを製品全体で共有することができます。 小型フォームファクタと低材料費により、標準的なUSB A、Mini-B、Micro-Bプラグ用のUSBコネクタおよび/またはUSBケーブルへの統合に最適なソリューションとなっています。

プロダクトセレクタ: USBオーディオ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ