High Speed A/D Converter Evaluation Kits
Renesas offers two options for evaluating high-speed analog-to-digital converter (ADC) products with LVDS and/or LVCMOS outputs. A complete, turnkey evaluation platform...
ISLA112P50はルネサス独自のFemtoCharge™技術により標準CMOSプロセスで設計された低消費電力、高性能、500MSPSのA/Dコンバータです。 ISLA112P50は8、10、12ビットA/Dのピン対応ポートフォリオの一部です。 このデバイスはKAD551XP-50製品ファミリーのアップグレード製品で、ピン配列が類似しています。 このデバイスは2つのタイムインターリーブされた250MSPSのユニットA/Dを利用し、究極のサンプルレートである500MSPSを実現します。 500MHzの変換クロックを1つだけコンバータに提示し、すべてのインターリーブクロッキングは内部で管理されます。ルネサス独自のインターリーブエンジン(I2E)は、ユニットA/D間のオフセット、ゲイン、サンプル時間スキューの不一致を自動的に微補正し、性能を最適化します。 外部からのインターリーブアルゴリズムは必要ありません。 シリアルペリフェラルインターフェース(SPI)ポートにより、A/Dの幅広いコンフィギュレーションが可能です。 また、SPIはインターリーブ補正回路を制御し、システムによる連続的なキャリブレーションコマンドの発行や、多くのダイナミックパラメータの設定を可能にします。 デジタル出力データは、選択可能なLVDSまたはCMOSフォーマットで表示されます。ISLA112P50は、72LdのQFNパッケージで提供され、パドルが露出しています。 性能は全産業用温度範囲(-40℃~+85℃)で規定されています。
Renesas offers two options for evaluating high-speed analog-to-digital converter (ADC) products with LVDS and/or LVCMOS outputs. A complete, turnkey evaluation platform...
Quickly evaluate the amplifier, filter, and analog-to-digital converter (ADC) signal chain's total performance in your application. Pairing with Renesas' ADC...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター