メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISLA216P is a family of low power, high performance 16-bit analog-to-digital converters. Designed with Intersil’s proprietary FemtoCharge™ technology on a standard CMOS process, the family supports sampling rates of up to 250MSPS. The ISLA216P is part of a pin-compatible portfolio of 12 to 16-bit A/Ds with maximum sample rates ranging from 130MSPS to 500MSPS. A serial peripheral interface (SPI) port allows for extensive configurability, as well as fine control of various parameters such as gain and offset. Digital output data is presented in selectable LVDS or CMOS formats. The ISLA216P is available in a 72-contact QFN package with an exposed paddle. Operating from a 1. 8V supply, performance is specified over the full industrial temperature range (-40°C to +85°C).

特長

  • Single supply 1.8V operation
  • Clock duty cycle stabilizer
  • 75fs Clock jitter
  • 700MHz Bandwidth
  • Programmable built-in test patterns
  • Multi-ADC support
  • SPI Programmable fine gain and offset control
  • Support for multiple ADC synchronization
  • Optimized output timing
  • Nap and sleep modes
  • 200µs Sleep wake-up time
  • Data output clock
  • DDR LVDS-compatible or LVCMOS outputs
  • Selectable Clock Divider

製品比較

アプリケーション

  • Radar array processing
  • Software defined radios
  • Broadband communications
  • High-performance data acquisition
  • Communications test equipment

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.53 MB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品変更通知 PDF 197 KB
製品アドバイザリ PDF 363 KB
ガイド PDF 1.02 MB
マニュアル-開発ツール PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 503 KB
アプリケーションノート PDF 1.08 MB
アプリケーションノート PDF 287 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル PDF 784 KB
PCB設計ファイル PDF 959 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 162.95 MB
PCB設計ファイル ZIP 4.49 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 1.00 MB
5件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター