概要

説明

The KAD5512HP is the high performance member of the KAD5512 family of 12-bit analog-to-digital converters. Designed with Intersil’s proprietary FemtoCharge™ technology on a standard CMOS process, the family supports sampling rates of up to 250MSPS. The KAD5512HP is part of a pin-compatible portfolio of 10, 12 and 14-bit A/Ds with sample rates ranging from 125MSPS to 500MSPS. A Serial Peripheral Interface (SPI) port allows for extensive configurability, as well as fine control of various parameters such as gain and offset. Digital output data is presented in selectable LVDS or CMOS formats. The KAD5512HP is available in 72 and 48 Ld QFN packages with an exposed paddle. Operating from a 1. 8V supply, performance is specified across the full industrial temperature range (-40°C to +85°C).

特長

  • Pin-compatible with the KAD5512P Family, offering 2.2dB higher SNR
  • Programmable gain, offset and skew control
  • 950MHz analog input bandwidth
  • 60fs Clock jitter
  • Over-range indicator
  • Selectable clock divider: ÷1, ÷2 or ÷4
  • Clock phase selection
  • Nap and sleep modes
  • Two's complement, gray code or binary data format
  • DDR LVDS-compatible or LVCMOS outputs
  • Programmable built-in test patterns
  • Single-supply 1.8V operation
  • Pb-free (RoHS compliant)
  • SNR = 68.2dBFS for fIN = 105MHz (-1dBFS)
  • SFDR = 81.1dBc for fIN = 105MHz (-1dBFS)
  • Power Consumption
  • 429/345mW at 250/125MSPS (SDR Mode)
  • 390/309mW at 250/125MSPS (DDR Mode)

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Power Amplifier Linearization
  • Radar and Satellite Antenna Array Processing
  • Broadband Communications
  • High-Performance Data Acquisition
  • Communications Test Equipment
  • WiMAX and Microwave Receivers

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.70 MB
カタログ PDF 5.67 MB 英語
製品変更通知 PDF 340 KB
ガイド PDF 1.02 MB
マニュアル-開発ツール PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 503 KB
アプリケーションノート PDF 1.08 MB
アプリケーションノート PDF 287 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル PDF 1.21 MB
PCB設計ファイル PDF 483 KB
PCB設計ファイル PDF 959 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 162.95 MB
PCB設計ファイル ZIP 4.49 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 1.00 MB
6件

ボード&キット

モデル