メインコンテンツに移動

概要

説明

The KAD5514P (KAD5514P-12, KAD5514P-17, KAD5514P-21, KAD5514P-25) is a family of low-power, high performance 14-bit, analog-to-digital converters. The family is designed with the proprietary FemtoCharge™ technology on a standard CMOS process, and supports sampling rates of up to 250MSPS. The KAD5514P is part of a pin-compatible portfolio of 10, 12, and 14-bit ADCs with sample rates ranging from 125MSPS to 500MSPS. A Serial Peripheral Interface (SPI) port allows for extensive configurability and fine control of various parameters such as gain and offset. Digital output data is presented in selectable LVDS or CMOS formats. The KAD5514P is available in 72 Ld and 48 Ld QFN packages with an exposed paddle. The devices operate from a 1. 8V supply, and performance is specified across the full industrial temperature range (-40°C to +85°C).

特長

  • Programmable gain, offset, and skew control
  • 950MHz analog input bandwidth
  • 60fs clock jitter
  • Over-range indicator
  • Selectable clock divider: ÷1, ÷2, or ÷4
  • Clock phase selection
  • Nap and sleep modes
  • Two’s complement, gray code or binary data format
  • DDR LVDS-compatible or LVCMOS outputs
  • Programmable built-in test patterns
  • Single-supply 1.8V operation
  • Pb-free (RoHS compliant)

製品比較

アプリケーション

  • Power amplifier linearization
  • Radar and satellite antenna array processing
  • Broadband communications
  • High-performance data acquisition
  • Communications test equipment
  • WiMAX and microwave receivers

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 825 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品変更通知 PDF 341 KB
ガイド PDF 1.02 MB
マニュアル-開発ツール PDF 509 KB
マニュアル-開発ツール PDF 760 KB
アプリケーションノート PDF 503 KB
アプリケーションノート PDF 1.08 MB
アプリケーションノート PDF 287 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル PDF 1.21 MB
PCB設計ファイル PDF 483 KB
PCB設計ファイル PDF 959 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 162.95 MB
PCB設計ファイル ZIP 4.49 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 1.00 MB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター