14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation Board
The ISL5861EVAL1 evaluation board provides a quick and easy method for evaluating the ISL5861 12-bit, 130/210MSPS high-speed digital-to-analog converter (DAC). The...
The ISL5861 is a 12-bit, 130/210+MSPS (Mega Samples Per Second), CMOS, high-speed, low power, D/A (digital-to-analog) converter, designed specifically for use in high-performance communication systems such as base transceiver stations utilizing 2.5G or 3G cellular protocols. This device complements the ISL5x61 family of high-speed converters, which include 10, 12 and 14-bit devices.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1009 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
EOL通知 | PDF 1.17 MB | |
製品変更通知 | PDF 98 KB | |
アプリケーションノート | PDF 503 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.08 MB | |
アプリケーションノート | PDF 287 KB | |
7件
|
The ISL5861EVAL1 evaluation board provides a quick and easy method for evaluating the ISL5861 12-bit, 130/210MSPS high-speed digital-to-analog converter (DAC). The...
The ISL5861EVAL2 evaluation board provides a quick and easy method for evaluating the ISL5861 12-bit, 130/210MSPS high-speed digital-to-analog converter (DAC). The...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター