メインコンテンツに移動

概要

説明

The Intersil X9314 is a solid state nonvolatile potentiometer and is ideal for digitally controlled resistance trimming. The X9314 is a resistor array composed of 31 resistive elements. Between each element and at either end are tap points accessible to the wiper element. The position of the wiper element is controlled by the CS, U/D, and INC inputs. The position of the wiper can be stored in nonvolatile memory and then be recalled upon a subsequent power-up operation. The XDCP can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal variable resistor in a wide variety of applications including control, parameter adjustments, and signal processing.

特長

  • Solid State Potentiometer
  • 32 Taps
  • 10kΩEnd to End Resistance
  • Three-Wire Up/Down Serial Interface
  • Wiper Resistance, 40Ω Typical
  • Nonvolatile Storage and Recall on Power-up of Wiper Position Standby Current <500µA Max (Total Package)
  • VCC = 3V to 5.5V Operation
  • 100 Year Data Retention
  • Offered in 8 Ld MSOP and SOIC Packages
  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 21.07 MB
ライブラリ EXE 2.56 MB
2件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター