メインコンテンツに移動

レゾルバデジタルコンバータ

ルネサスのデジタルシグナルプロセッサ(DSP)ICは、ブラシレスDCモータやステッピングモータのレゾルバセンサからの信号を、RX MCU用の角度信号と位置信号に変換します。

RAA306400XGFPは、1相励磁2相出力タイプのレゾルバセンサ(角度センサ)から、レゾルバの機械的な回転角度に基づくアナログ信号であるレゾルバ検出信号(電気角情報)をデジタル信号に変換して出力するR/D(レゾルバ/デジタル)変換ICです。

  • 他社RDC ICでは出来なかった高速応答の実現によりタクトタイムを短縮
  • 電圧・電流両検出方式に対応し、巻線誤差補正機能を実装しているため、レゾルバメーカーを選びません
  • モータとレゾルバの可用性を向上
  • 常に必要なモータ制御MCU機能の一部を使用し、RDC回路を簡素化することで、デバイス(RDC IC)のコストを削減

プロダクトセレクタ: レゾルバデジタルコンバータ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ