メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The DG211 is a low cost, CMOS monolithic, Quad SPST analog switch. It can be used in general purpose switching applications for communications, instrumentation, process control and computer peripheral equipment and provides true bi-directional performance in the ON condition and blocks signals to 30VP-P in the OFF condition.

特長

  • Switches ±15V Analog Signals
  • TTL Compatibility
  • Logic Inputs Accept Negative Voltages
  • rON (Max) 175Ω
  • Pb-Free Available (RoHS Compliant)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター