IPD (Intelligent Power Device)
インテリジェントパワーデバイスは、各種周辺機能・保護機能を内蔵し、システムの信頼性向上や小型化に寄与するデバイスです。
以下の製品をラインアップしています。
- 負荷ショート保護機能、自己診断出力機能(センス電流出力を含む)、ゲートドライバ内蔵のハイサイドドライバ
- 過熱保護機能内蔵のローサイドドライバ
- 過熱保護機能内蔵、パワーMOSFETとパッケージ互換のサーマルFET
- 周辺機能を内蔵したモータアプリケーション用ゲートドライバ など
High Current Operation シリーズ
画像

Robust & Safety シリーズ
パワーMOSFETでは、各種電源機器の用途に応じて最適な製品を選択していただけるよう、幅広い電圧・電流定格およびパッケージ系列をラインアップしています。
小型・複合パッケージによる実装面積の削減や、大電流定格パッケージによる高出力モータ駆動アプリケーションなどに対応します。また、IGBTでは、お客さま設計のモジュールにベストマッチする高性能のベアダイ製品を提供しています。