メインコンテンツに移動

CPUコアおよびDDR(DDR2,3)用の電源を1チップ化したシステム電源

  • Switching Regulator × 2ch(0.8 ~ 10V 可変)
  • デュアルN-chMOSFET 同期ドライブ(ルネサス製HAT2210RJ推奨)
  • 外部コントロールによるバックアップモード対応
  • 動作電源電圧範囲:3.4V~50V(50V:250msec)
  • 小型面実装パッケージ HTQFP-64採用
  • 8ch 12-bit ADC(逐次比較型)内蔵
  • SPI による設定、出力
  • 入力レベル3.3V/5V 切替可能
  • トレラント入力対応(シャットダウン時を除く)

AVS(Adaptive Voltage Scaling)ポートによるReg電圧の可変機能内蔵

R2A11301FTブロック図

R2A11301FTブロック図

製品仕様

項 目 R2A11301FT 仕様
SW方式 同期整流(デュアルNMOS)
出力チャネル数 2ch: CPU-Core、DDR(バックアップ有:負荷電流Max.=20mA)
最大出力電流 外付け部品にて任意設定可能
スイッチング周波数 可変(410kHz or 460kHz) 外部入力PLL可
動作温度範囲 -40 ℃ ~ 105 ℃
入力電圧耐圧 3.4V ~ 35V
出力電圧 可変(0.8V ~ 10V)
出力電圧誤差 ±1%以下 (全温度範囲適用) <目標値>
ソフトスタート機能
起動時FET過電流対策
発振対策の位相調整可能
AVS 可変幅±35mV(高、標準、低の3値、外付け抵抗により微調整可)
AD Converter 12-bit, 8ch
逐次比較型
入力トレラント、5V/3.3V入力対応可
電源電圧:3.3V
シリアルバス(SPI)にて設定、出力
その他 3線式高速バスSPI
過電流検出レベル切替
SW_Clock変更/内外部Clock切替
パッケージ HTQFP-64(鉛フリー、ハロゲンフリー)

プロダクトセレクタ: SoC用PMIC

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ ログインしてダウンロード PDF 6.56 MB
アプリケーションノート PDF 1.12 MB
アプリケーションノート PDF 744 KB
アプリケーションノート PDF 1.15 MB
アプリケーションノート PDF 530 KB
アプリケーションノート PDF 514 KB
6件

ビデオ&トレーニング

RAA27100X Power Management IC for R-Car SoCs

ツール&リソース