メインコンテンツに移動

概要

説明

IMX390 & AR0220のISPパイプラインをチューニングしたR-Car V3Hスタータキット用カメラボード

eCUBE DVPはR-Car V3Hスタータキット用のカメラボードです。 実際のカメラ入力データによるR-Car V3Hの評価に貢献します。また、eCUBE DVPは、HDMIインタフェースによるディスプレイ出力にも対応しています。 チューニングされたISPパイプラインのファームウェアがeCUBE DVPの環境に既に実装されているため、ユーザはSW設定なしで簡単にカメラ(IMX390/AR0220)をeCUBE DVPに接続することが可能です。

特長

  • eCUBE DVPはR-Car V3Hスタータキットとカメラボードで構成
  • カメラボードの特長(※R-Car V3Hスタータキットの特長については、スタータキットのウェブページをご参照ください。)
    • 対応イメージャ:IMX390(1920×1080、RAW12/RGGB、GSML2、30fps)、AR0220(1824×948、RAW12/RCCB、GMSL2、30fps)
    • ディスプレイ出力:1ch FHD(1920×1080、RGB888)

アプリケーション

  • NCAP 用フロントスマートカメラ
  • 3Dビジュアライゼーションによる自動駐車&サラウンドビュー
  • ドライバーモニター、乗員監視システム
  • LiDAR システム
  • 産業用測量カメラ
  • ロボット
  • 産業用機器アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ガイド 730 KB
1件