メインコンテンツに移動

概要

説明

The ICM7242 is a CMOS timer/counter circuit consisting of an RC oscillator followed by an 8-bit binary counter. It will replace the 2242 in most applications, with a significant reduction in the number of external components. Three outputs are provided. They are the oscillator output, and buffered outputs from the first and eighth counters.

特長

  • Replaces the 2242 in Most Applications
  • Timing From Microseconds to Days
  • Cascadable
  • Monostable or Astable Operation
  • Wide Supply Voltage Range 2V to 16V
  • Low Supply Current 115µA at 5V
  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 615 KB
価格変更のお知らせ PDF 257 KB
価格変更のお知らせ PDF 227 KB
製品変更通知 PDF 86 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター