概要
説明
The 5PB1213 is a high-performance TCXO/LVCMOS clock fanout buffer with individual OE pins for each output. The CLKIN pin can accept either a square wave (LVCMOS) or a clipped sine wave (such as TCXO clipped sine wave output) as input.
The 5PB1213 has industry-leading low jitter and extremely low current consumption, making it ideal for smart mobile devices.
特長
- Extremely low operating and standby current consumption
- Low RMS Additive Phase jitter
- 2.5V to 3.3V power supply voltage
- Three outputs with individual Output Enable pin
- One input
- OE_OSC control pin to enable/disable reference TCXO/XO
- Small 10-pin DFN package
- Extended temperature range (-40 °C to +105 °C)
製品比較
アプリケーション
- Smart mobile handsets
- RF and baseband peripheral clock distribution
- Automotive
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 292 KB | |
アプリケーションノート | PDF 187 KB | |
概要 | PDF 217 KB | |
製品変更通知 | PDF 129 KB | |
概要 | PDF 252 KB | |
アプリケーションノート | PDF 495 KB | |
アプリケーションノート | PDF 442 KB | |
アプリケーションノート | PDF 565 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

ビデオ&トレーニング
5PB11xx Ultra Low Jitter LVCMOS Buffers
This video provides an overview of the LVCMOS High Performance Clock Buffer Family, highlighting their key features and capabilities.
Video List
ニュース&ブログ
IDT社が超低ジッターのLVCMOSクロックバッファ製品ファミリーを開発 | ニュース | 2015年3月30日 |