概要
説明
The 621S is a low cost, high-speed single input to four output LVCMOS clock buffer that offers a best-in-class additive phase jitter of sub 50fs.
特長
- Low additive phase jitter RMS: 50fs
- Extremely low skew outputs (50ps)
- Low-cost clock buffer
- Packaged in an 8-pin SOIC and 8-pin DFN, Pb-free
- Input/Output clock frequency up to 200MHz
- Non-inverting output clock
- Ideal for networking clocks
- Operating voltages: 1.8V to 3.3V
- Output Enable mode tri-state outputs
- Advanced, low-power CMOS process
- Extended temperature range: -40 °C to +105 °C
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 304 KB | |
アプリケーションノート | PDF 187 KB | |
概要 | PDF 217 KB | |
製品変更通知 | PDF 268 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
アプリケーションノート | PDF 495 KB | |
アプリケーションノート | PDF 442 KB | |
アプリケーションノート | PDF 565 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Low-jitter LVCMOS Fanout Clock Buffers by IDT
This video overviews the LVCMOS Fanout Buffers, showcasing their best-in-class performance with extremely low phase jitter, minimal output skew, and low power consumption, along with other competitive features.
Video List