概要
説明
The FCT38075 is a 3.3V clock driver built using advanced CMOS technology. This low skew clock driver offers 1:5 fanout. The large fanout from a single input reduces loading on the preceding driver and provides an efficient clock distribution network. Multiple power and grounds reduce noise. Typical applications are clock and signal distribution.
特長
- Advanced CMOS Technology
- Guaranteed low skew < 100ps (max.)
- Very low duty cycle distortion< 250ps (max.)
- High speed propagation delay< 3ns (max.)
- Very low CMOS power levels
- TTL compatible inputs and outputs
- 1:5 fanout
- Maximum output rise and fall time < 1.5ns (max.)
- Low input capacitance: 3pF typical
- VCC = 3.3V ± 0.3V
- Inputs can be driven from 3.3V or 5V components
- Operating frequency up to 166MHz
- Available in SOIC package
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター