概要
説明
The 8302 is a low skew, 1-to-2 LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer. The 8302 has a single-ended clock input. The single-ended clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels. The 8302 features a pair of LVCMOS/LVTTL outputs. The 8302 is characterized at full 3.3V for input VDD, and mixed 3.3V and 2.5V for output operating supply modes (VDDO). Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 8302 ideal for clock distribution applications demanding well-defined performance and repeatability.
特長
- 2 LVCMOS / LVTTL outputs
- LVCMOS / LVTTL clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels
- Maximum output frequency: 200MHz
- Output skew: 25ps (typical)
- Part-to-part skew: 250ps (typical)
- Small 8 lead SOIC package saves board space
- Full 3.3V or 3.3V core, 2.5V supply modes
- 0°C to 70°C ambient operating temperature
- Lead-Free package fully RoHS compliant
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター