メインコンテンツに移動

概要

説明

The 8302I is a low skew, 1-to-2 LVCMOS Fanout Buffer. The 8302I has a single ended clock input. The single ended clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels. The 8302I features a pair of LVCMOS outputs. The 8302I is characterized at full 3.3V for input VDD, and mixed 3.3V and 2.5V for output operating supply modes (VDDO). Guaranteedoutput and part-to-part skew characteristics make the 8302I ideal for clock distribution applications demanding well defined performance and repeatibility.

特長

  • 2 LVCMOS / LVTTL outputs
  • LVCMOS / LVTTL clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels
  • Maximum output frequency: 200MHz
  • Output skew: 40ps (typical)
  • Part-to-part skew: 250ps (typical)
  • Small 8 lead SOIC package saves board space
  • Full 3.3V or 3.3V core, 2.5V supply modes
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Lead-Free package fully RoHS compliant

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター