メインコンテンツに移動

概要

説明

The 87004I-03 is a low skew, ÷1, ÷2 ÷3, ÷4 ÷5, ÷6 ÷8, ÷16 LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer/Divider. The 87004I-03 has selectable clock inputs that accept single ended input levels. Output enable pin controls whether the output is in the active or high impedance state. The 87004I-03 is characterized at 3.3V, 2.5V and mixed 3.3V,2.5V, 3.3V,1.8V, 2.5V,1.8V input/output supply operating modes.Guaranteed bank, output, and part-to-part skew characteristics make the 87004I-03 ideal for those applications demanding well defined performance and repeatability.

特長

  • Two banks of two LVCMOS/LVTTL outputs
  • Selectable LVCMOS/LVTTL clock inputs
  • LVCMOS_CLK supports the following input types: LVCMOS, LVTTL
  • Maximum output frequency: 250MHz
  • Output skew: 40ps (typical)
  • Bank skew: 20ps (typical)
  • Part-to-part skew: 60ps (typical)
  • Power supply modes: CORE / OUTPUT 3.3V / 3.3V 3.3V / 2.5V 3.3V / 1.8V 2.5V / 2.5V 2.5V / 1.8V
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター