メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas 5P1103 Programmable buffer outputs can be individually programmed as LVDS, LVPECL, HCSL, or two LVCMOS outputs per output pair, with a crystal, LVCMOS, or differential input. There are up to two universal output pairs, as well as an LVCMOS output clock. Output frequencies range from 1MHz to 200MHz for LVCMOS and 1MHz to 350MHz for differential outputs. Output voltage can be individually selected (1.8V, 2.5V, or 3.3V) for each output pair. 5P1103 has two universal outputs and an LVCMOS output. The evaluation board is designed to help evaluate the 5P1103, the latest addition to the family of programmable devices in Renesas's Timing portfolio.

特長

  • 4 Differential Outputs capable of generating any output frequency using  Renesas Timing Commander™ software
  • SMA connectors for outputs
  • When the board is connected to a PC running Renesas Timing Commander™ software through USB, the device can be individually programmed as LVDS, LVPECL, HCSL, or two LVCMOS outputs per output pair
  • 5P1103 has two universal outputs and an LVCMOS output.

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。