メインコンテンツに移動

超低ジッタークロック(<300 fs RMS)

Renesasのクロックジェネレータとシンセサイザは、すべてPLLをベースとしています。各製品は、アプリケーションに必要な複数のクロック信号の生成/分配に使用できます。この製品カテゴリには、最大100Gbpsまでのシリアルデータ・アプリケーションに適した低ジッターのクロックジェネレータが含まれています。PCI Expressなど、特定のアプリケーションをターゲットとした製品については、「特定アプリケーション向けのクロックIC」のページで説明しています。100MHzと125MHzといった具合に、複数の特定出力周波数が必要な場合には、パラメトリック検索において「Output Banks(出力バンク)」を活用してください。各バンクは、特定の出力周波数に対応しています。なお、出力数はデバイスによって大きく異なります。

Renesasのクロックジェネレータでは、ファンアウトバッファを使用して、複数の信号を複製したり、異なる形式の出力(LVCMOS、LVPECLなど)を追加したりすることができます。Renesasは、業界で最も多くのタイミング製品を取りそろえています。そのため、高度に最適化を図ったソリューションを構築することが可能です。

プロダクトセレクタ: クロック - 超低ジッター(<300 fs RMS)

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ツール&リソース