概要
説明
特長
- コアパワー100mW未満(3.3V時)
- RMS位相ジッタ0.5ps未満 (標準値)
- PCIe® Gen 1-4、USB 3.0、1/10 GbEのクロック要件に対応
- 水晶振動器(8MHz~40MHz)および外部クロック入力(1MHz~350MHz)の両方に対応
- 4組のユニバーサル出力:LVPECL、LVDS、HCSL、または8つのLVCMOS出力
- 4つの独立した周波数、0.001MHz~350MHzの出力範囲
- 基準出力
- 1.8V/2.5V/3.3Vのコア電圧と出力電圧
- 2つのプログラマブルI²Cアドレスにより、同じシステムで複数のデバイスを使用可能
- OTP不揮発性メモリに最大4種類の構成セットを保存可能
- IDT Timing Commander™ソフトウェアツールによる対応
- オンラインフォーム送信による迅速なサンプリングとカスタマイズプロセス
- 4mm x 4mm 24-VFQFPNウェッタブル・フランクパッケージ
- AEC-Q100 認定
- 動作温度範囲 -40°C~+105°C
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Timing Commander Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
|
Code Generator | ルネサス |
1件
|
ボード&キット
R-Car V4Hシステム評価ボードセット / White Hawk
White Hawkは、R-Car V4Hを使用したシステムの評価や、OS、デバイスドライバ、アプリケーションの開発に使用できるR-Car V4H専用評価ボードセットです。White Hawkボードセットを使用することで、R-Car V4Hのシステム性能評価など、開発者が必要とする作業を効率的に行うことができ...
ハイエンドコックピット&インフォテインメント ソリューション R-Car H3, M3 開発ボード / Salvator-XS
R-Car SoCを含むR-Car SiP (System-in-Package)とクロックジェネレータの組み合わせにより、多様なディスプレイ出力や高画質出力に対応したコックピット&インフォテインメントを実現します。
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
The VersaClock® 6E programmable clock generator devices offer a combination of low power, flexibility and performance for a wide range of applications. These features make it ideal for simplifying system design by replacing multiple discrete timing components and reducing bill of materials (BOM). The VersaClock 6E supports operating voltages from 1.8 to 3.3 V, differential (LVPECL/HCSL/LVDS/LP-HCSL) and LVCMOS output types, and fractional dividers to accurately generate virtually any frequency. Products satisfy system requirements from oscillator replacement to PCIe® Gen 1/2/3 and to communications applications, while consuming very little power.
For more information about VersaClock 6E, visit the VersaClock Programmable Clocks page.