メインコンテンツに移動

概要

説明

The 5X1503 is a series of small form factor programmable clock generators intended for low-power, consumer, battery-powered applications, wearables, and smart devices.

The device is a 1 PLL + DCO architecture design with one embedded crystal. The device is OTP programmable, allowing for up to three unique frequency outputs. The 5X1503 has built-in unique features such as Proactive Power Saving (PPS) and a low-power DCO to support system date/time keeping clock at 32.768kHz. Dynamic Frequency Control (DFC) supports dynamically changing between four different PLL frequencies via external requests with controlled frequency changes, reducing frequency overshoot and undershoot (ORT). The 5X1503S device can also support a spread clock for EMI reduction.

An internal OTP memory allows the user to store up to four independent configurations that can be loaded on power-up without programming. It can then be reprogrammed again through the I²C interface.

The 5X1503 supports three LVCMOS type outputs. Two outputs have programmable amplitude. A low-power 32.768kHz clock is supported with only less than 1.5μA current consumption for system RTC reference clock needs.

特長

  • Proactive Power Saving (PPS) features save power during the end device power-down mode
  • Dynamic Frequency Control (DFC) feature allows programming up to 2 different configurations that switch dynamically
  • Programmable output clock amplitude (1.0V, 1.1V, 1.2V, and 1.8V) to support low output swing clock requirement
  • Dedicated 32kHz output with 8 options clock amplitude (5X1503L)
  • Spread spectrum compatible; tracks spreading input clock for low EMI (5X1503S)
  • Integrated crystal for no external input source requirement
  • User configurable through I²C or OTP programming
  • Supported by Renesas' Timing Commander™ software tool

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Timing Commander
Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
Code Generator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 18.02 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 8.19 MB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

MicroClock™ Clock Generator Family Overview

A brief overview of the MicroClock™ family of tiny, flexible clock generators designed for wearable, hearable, and IoT applications.

Related Resources