概要
説明
これはXTファミリ水晶ベースPLL発振器向け評価ボードです。 12kHz~20MHzの周波数範囲において150fs以下のRMS位相ジッタを有するデバイスは、100G/400Gイーサネットアプリケーションの厳しいジッター要件を満たします。
特長
- Timing Commander™ソフトウェアを使って任意の出力周波数を生成できる4つの差動出力
- 出力用SMAコネクタ
- ボードがUSBを通してTiming Commanderソフトウェアを起動しているPCに接続しているとき、このデバイスは最高クラスの性能で周波数を生成するように設定してプログラミングすることが可能です
- Timing Commanderソフトウェア使用のアナログで I2C周波数調整/li>
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
製品選択
適用されたフィルター