概要
説明
The ICS854S296I-33 is a high-performance LVDS programmable delay line. The delay can vary from 2.2ns to 12.5ns in 10ps steps. The ICS854S296I-33 is characterized to operate from a 3.3V power supply and is guaranteed over the industrial temperature range. The delay of the device varies in discrete steps based on a control word. A 10-bit long control word sets the delay in 10ps increments. Also, the input pins IN and nIN default to an equivalent low state when left floating. The control register can accept CMOS or TTL-level signals.
特長
- One LVDS level output
- One differential clock input pair
- Differential input clock (IN, nIN) can accept the following signaling levels: LVPECL, LVDS, CML
- Maximum frequency: 1.2GHz
- Programmable delay range: 2.2ns to 12.5ns in 10ps steps
- D[9:0] can accept LVPECL, LVCMOS, or LVTTL levels
- Full 3.3V supply voltages
- -40 °C to 85 °C ambient operating temperature
- Available in lead-free (RoHS 6) package
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 345 KB | |
EOL通知 | PDF 560 KB | |
製品変更通知 | PDF 596 KB | |
製品変更通知 | PDF 544 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター