Evaluation Kit for 8A34003 ClockMatrix
This is the evaluation kit for the 8A34003, 8A34004, 8A34013, and 8A34043. The 8A34003 is functionally a superset of these products, making it suitable to evaluate any...
8A34043マルチチャネル・デジタルPLL/デジタル制御オシレータ(DPLL/DCO)は、同期イーサネット(SyncE)、光伝送ネットワーク(OTN)、共通公衆無線インタフェース(CPRI)などの一般的な通信プロトコルのタイミング基準やクロック変換および、タイミングパスを管理するツールを提供します。 このデバイスは、バックプレーンまたは他のメディア間で同期ソースと接続されたラインカードやドーターカードの通信ポートを同期させるために使用することができます。 デジタル制御オシレータ(DCO)は、外部プロセッサで動作するOTNクロックリカバリサーボソフトウェアで制御することが可能です。 デジタルPLL(DPLL)は、OTN用のギャップ付きクロックのフィルタ処理や、冗長なタイミングソースからのヒットレススイッチングに対応しています。 このデバイスは、クロック生成、ジッタ減衰、ユニバーサル周波数変換用に複数の独立タイミングチャネルをサポートしています。 入力から入力、入力から出力、出力から出力の位相スキューをすべて正確に管理できます。 このデバイスは、最大28GbpsのSERDESやCPRI/OBSAI、SONET/SDH、PDHなどのインタフェースを直接同期できる超低ジッタのクロック出力が可能です。
この製品ファミリの他のデバイスについては、ClockMatrixタイミングソリューションのページをご覧ください。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Timing Commander Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
|
Code Generator | ルネサス |
1件
|
This is the evaluation kit for the 8A34003, 8A34004, 8A34013, and 8A34043. The 8A34003 is functionally a superset of these products, making it suitable to evaluate any...
This is the evaluation kit for the Renesas 8A34043 ClockMatrix Multichannel DPLL / DCO. The 8A34043 provides four independent timing channels that can be configured as...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
The ClockMatrix family of devices offers high-performance, precision timing solutions for applications with up to 100 Gbps interface speeds. They are versatile in their usage, supporting functions such as clock generation, frequency translation, jitter attenuation, and phase alignment across a range of densities. The 8A3404x Multichannel Digital PLL/DCO family manages timing references and clock conversion for protocols like SyncE, OTN, and CPRI. It features multiple independent timing channels for clock generation, jitter attenuation, and universal frequency translation, outputting ultra-low-jitter clocks for high-speed interfaces like SERDES, CPRI/OBSAI, SONET/SDH, and PDH.
Related Resources