メインコンテンツに移動

概要

説明

The 8T49N241-EVK is designed to help the customer evaluate the 8T49N241 Universal Frequency Translator (UFT 3G). When the board is connected to a PC running Timing Commander software™ through USB, the device can be configured and programmed through a graphical interface or through register settings, to generate frequencies with best-in-class performance.

特長

  • Board comes pre-populated with the 8T49N241
  • Four LVPECL Outputs capable of generating any output frequency using IDT Timing Commander software™
  • SMA connectors for each output pair
  • Outputs terminate to 50 ohms on a scope
  • USB Cable

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.06 MB
アプリケーションノート PDF 348 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Timing Commander
Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
Code Generator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 18.02 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 6.71 MB
2件

製品選択

適用されたフィルター