概要
説明
The EVK-8T49N1012 evaluation board kit is a platform that is designed to help the customer evaluate Renesas's 8T49N1012 FemtoClockR NG 12-output Frequency Synthesizer. When the board is connected to a PC running Renesas Timing Commander software through USB, the device can be configured and programmed through a graphical interface or through register settings, to generate frequencies with best-in-class performance.
特長
- Terminals for input clocks
- Fully configurable through Renesas Timing Commander software
- Allows access to all output signals
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Timing Commander Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
|
Code Generator | ルネサス |
1件
|
製品選択
適用されたフィルター