メインコンテンツに移動

概要

説明

このRC32312A-EVK評価キットは、RC32312A FemtoClock™ 3ジッタ減衰器およびクロックジェネレータの評価に使用します。 RC32312Aは、デジタルPLL(DPLL)またはデジタル制御発振器(DCO)として構成可能な独立したタイミングチャネルを1つ備えており、それぞれ外部基準入力にロックするか、フリーラン水晶振動子または発振器にロックする、最大4つの独立した周波数領域を持ちます。 DPLLチャンネルは同期イーサネットクロックの要件を満たし、ジッタ減衰や周波数変換に使用できます。 DCOは希望の周波数を合成するようにプログラムでき、外部ソフトウェアによって1.11e-13の分解能で制御できます。 DPLLは4kHz~1GHzのほぼすべての周波数にロックでき、DPLLとDCOは4kHz~1GHzのほぼすべての周波数を生成できます。ジッタ減衰器モードでは12kHz~20MHzのジッタは65fs RMS以下、クロックジェネレータモードでは12kHz~20MHzのジッタは55fs RMS以下です。

特長

  • 4つの差動クロック入力
  • 12の差動クロック出力
  • オンボードEEPROMはスタートアップ設定データを保存
  • XIN端子は、実験室の信号発生器またはOCXO/TCXO/XOコンポーネントとボードを使用することができます。
  • 実験室用電源コネクタ
  • USB-C電源
  • 設定およびレジスタ読み出し用シリアルポート

アプリケーション

  • 800Gbps SerDesイーサネットアプリケーション用
  • 10/25/40/100/200/400/800GbpsイーサネットPHYまたはスイッチ用ジッタ減衰器
  • 同期イーサネット(SyncE)機器
  • データセンターのトップオブラック(ToR)とリーフスイッチ
  • イーサネットスイッチとルータ
  • 医用画像システム
  • テストと測定機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.75 MB
アプリケーションノート PDF 934 KB
アプリケーションノート PDF 349 KB
アプリケーションノート PDF 836 KB
アプリケーションノート PDF 804 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件

製品選択

適用されたフィルター

読込中

ビデオ&トレーニング

Ultra-Low Jitter FemtoClock 3 Family Overview

Introducing the industry's lowest jitter 25fs RMS clock generator and jitter attenuator.