メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND

概要

説明

QCIOT-RRH47000POCZ評価ボードは、RRH47000 NDIR CO2 センサモジュールの機能と性能を実証します。 RRH47000モジュールは、非分散型赤外線(NDIR)技術を使用してCO2を正確に測定します。 QCIOT-RRH47000POCZ評価ボードの設計は汎用的であるため、お客様はセンサを特定のアプリケーションに組み込むことができます。

QCIOT-RRH47000POCZボードは、オンボードセンサをマッチングコネクタを備えた必要なMCU評価キットに接続するための標準Pmod™タイプ6A(拡張I2C)接続を提供します。 これは、同じMCU Pmodコネクタ上の複数のType 6/6Aデバイスを備えたデイジーチェーンソリューションの最後に追加できます。

特長

  • 正確なCO2 測定
  • センサ出力機能:
    • NDIR CO2 センサ技術
    • 統合された温度および湿度センサ
    • CO2 測定範囲:400ppm〜5000ppm
    • CO2 精度:0ppm〜2000ppm、0°C〜50°C、および50±10%RHの範囲で±(30ppm + 読み取り値の3%)
  • 消費電流:1sのサンプル時間で< 50mA
  • I2CおよびUARTインタフェース
  • 長期安定性と長寿命>15年
  • 標準化されたType 6A Pmodコネクタは、I2C / SMBUS拡張インタフェースをサポートします
  • e2 studioでのソフトウェアサポートは、ワンクリックのコード生成で開発時間を最小限に抑えます。

アプリケーション

  • 家庭用電化製品
  • 空気清浄機
  • HVAC
  • IoTデバイス
  • 空気質モニタ
  • 産業オートメーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.11 MB
回路図 ログインしてダウンロード PDF 2.05 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 5.76 MB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 1.39 MB
1件

製品選択

適用されたフィルター

読込中