メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサスの車載用AE4 IGBTは、プロセス構造に独自のトレンチゲート構成を採用しています。
これらのデバイスは、破壊耐量を犠牲にすることなく低オン電圧化を可能とし、更には、
低スイッチングロス化を実現しています。本1200V/150A IGBTは、ハイブリッドや電気自動車用の走行インバータなどの
高出力アプリケーション向けに最適化されています。

特長

  • 1200V Trench & field stop AE4 technology 
  • Low collector to emitter saturation voltage (1.5V typ.)
  • Low Switching loss
  • Easy paralleling by internal Rg
  • AEC Q101 (HTRB, HTGB) qualified

製品比較

アプリケーション

  • Hybrid and electric vehicle inverter

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター