概要
説明
The RJP4009ANS is a 400V N-channel insulated-gate bipolar transistor (IGBT) that is available in an 8-VSON package and can be used for strobe flashes for cameras.
特長
- Small surface mount package (VSON-8)
- VCES: 400V
- ICM: 150A at Tc = 70 °C, CM = 400μF
- Drive voltage: 2.5V to 6V (Max)
- Pb-free
- Halogen-free
製品比較
アプリケーション
- Strobe flash for cameras
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター