メインコンテンツに移動

概要

説明

The RJP4010AGE 400V, 150A strobe insulated-gate bipolar transistor (IGBT) is available in an ultra-small TSOJ-8 package.

特長

  • Ultra-small surface mount package (TSOJ-8)
  • VCES: 400V
  • ICM: 150- A at VGE = 3V, Tc = 70 °C, CM = 100μF
  • Drive voltage: 3.0V to 6V (Max)
  • Pb-free
  • Halogen-free

製品比較

アプリケーション

  • Strobe flash for cameras

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター